Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

303672
IZM63N4-P63F-1

IZM63N4-P63F-1. Wyłącznik zasilania, 4-bieg., 6300 A, Mocowany na stałe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Numer katalogowy
303672
EAN
9010238192089
Długość/głębokość produktu
372 mm
Wysokość produktu
426 mm
Szerokość produktu
1120 mm
Masa produktu
163.3 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Kod modelu
IZM63N4-P63F-1

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
6300 A
Rama
IZM63
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Typ
  • Wyłączniki powietrzne / rozłączniki izolacyjne
  • Otwarty wyłącznik

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Technical data - electrical

Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
6300 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
2520 A

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP20
IP41 z ramką uszczelniającą drzwi
IP54 z pokrywą ochronną
Sposób montażu
Nieruchome
Rodzaj zabezpieczenia
ochrona uniwersalna z pomiarem mocy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.