IN63H3-50F-1. Rozłącznik izolacyjny, 3-biegunowy, 5000 A, Mocowany na stałe
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX switch-disconnector
|
| Numer katalogowy |
303682
|
| EAN |
9010238192171
|
| Długość/głębokość produktu |
372 mm
|
| Wysokość produktu |
426 mm
|
| Szerokość produktu |
887 mm
|
| Masa produktu |
125.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC/EN 60947
|
| Kod modelu |
IN63H3-50F-1
|
| Wartość znamionowa prądu |
5000 A
|
| Rama |
IN63…
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Typ |
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Strata mocy przy prądzie znamion. ze stałym mocowaniem |
620 W
|
| Czas załączenia przy zwaln. sprężyny |
40 ms
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
zgodny z wymaganiami
|
| Trwałość elektryczna |
3000 operacji
|
| Liczba standard. operacji mechanicznych na godz. — maks. |
60
|
| Opóźnienie otwarcia (całkow.) |
40 ms
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Moc przełącznika wyjmowanego z kasetą |
1550 W
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
8000 V AC
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 440 V, 50/60 Hz |
220 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz |
220 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
100 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany przy 50/60 Hz (t = 3 s) |
65 kA
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 50°C |
5000 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 60°C |
5000 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 70°C |
5000 A
|
| Kategoria użytkowa |
B
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
690 V
|
| Stopień ochrony |
IP20
IP41 z ramką uszczelniającą drzwi IP54 z pokrywą ochronną |
| Trwałość mechaniczna |
5000 łączeń
8000 operacji (zdolność łączeniowa, z konserwacją) |
| Sposób montażu |
Nieruchome
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Brak
|