Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

303693
IN63N4-63W-1

IN63N4-63W-1. Rozłącznik izolacyjny, 4-bieg., 6300 A, wysuwny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX switch-disconnector
Numer katalogowy
303693
EAN
9010238192287
Długość/głębokość produktu
474 mm
Wysokość produktu
524 mm
Szerokość produktu
1036 mm
Masa produktu
200 kg
Zgodność/zgodności
IEC/EN 60947
RoHS conform
Kod modelu
IN63N4-63W-1

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
6300 A
Rama
IN63…
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Typ
  • Wyłączniki powietrzne/ rozłączniki izolacyjne
  • Otwarty rozłącznik izolacyjny

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Strata mocy przy prądzie znamion. ze stałym mocowaniem
400 W

Technical data - electrical

Czas załączenia przy zwaln. sprężyny
40 ms
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Trwałość elektryczna
3000 operacji
Liczba standard. operacji mechanicznych na godz. — maks.
60
Opóźnienie otwarcia (całkow.)
40 ms
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Moc przełącznika wyjmowanego z kasetą
1000 W
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz
187 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
85 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany przy 50/60 Hz (t = 3 s)
65 kA
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 50°C
6200 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 60°C
5600 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 70°C
5100 A
Kategoria użytkowa
B
Napięcie znamionowe przy AC
690 V

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP20
IP41 z ramką uszczelniającą drzwi
IP54 z pokrywą ochronną
Trwałość mechaniczna
5000 łączeń
8000 operacji (zdolność łączeniowa, z konserwacją)
Sposób montażu
Wysuwane
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Masa wersji kasetowej (3-biegun.)
103 kg
Masa wersji typu kaseta (4-biegunowej)
103 kg
Masa wersji sztywnej wyjmowanej (4-biegunowej)
200 kg

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.