Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

303696
IZM-CAS633-6300-1

IZM-CAS633-6300-1 Jednostka wyjmowalna, 3-biegunowy, 6300 A, IZM63

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
Numer katalogowy
303696
EAN
9010238192317
Długość/głębokość produktu
474 mm
Wysokość produktu
559 mm
Szerokość produktu
908 mm
Masa produktu
105.6 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Kod modelu
IZM-CAS633-6300-1

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Wyłączniki wysuwne

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
5000 A - 6300 A
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ
Akcesorium
Używane z
IZM63…W
IN63…W

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.