IZM-CAS634-6300-1. Jednostka wyjmowalna, 4-bieg., 6300 A, IZM63
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
|
| Numer katalogowy |
303697
|
| EAN |
9010238192324
|
| Długość/głębokość produktu |
474 mm
|
| Wysokość produktu |
559 mm
|
| Szerokość produktu |
1000 mm
|
| Masa produktu |
120.7 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
RoHS conform |
| Kod modelu |
IZM-CAS634-6300-1
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Wyłączniki wysuwne
|
| Wartość znamionowa prądu |
5000 A - 6300 A
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Typ |
Akcesorium
|
| Używane z |
IZM63…W
IN63…W |