Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

303698
Kod modelu: IZM-TV633H-6300-1

IZM-TV633H-6300-1. Connections, vertical, 6300 A, IZM633H

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX terminal
Catalog Number
303698
EAN
9010238192331
Product Length/Depth
155.448 mm
Product Height
161.925 mm
Product Width
196.85 mm
Product Weight
19.442 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZM-TV633H-6300-1

Dodatkowe informacje

Accessory/spare part type
Main terminal kits

Dostawy

Amperage Rating
5000 A - 6300 A
Number of poles
Three-pole
Used with
IZM63…
IN63…

Technical data - electrical

Rated ultimate short-circuit breaking capacity
100 kA

Eksport specyfikacji produktu