Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

303699

IZM-TV634H-6300-1. Rodzaj połączeń, pionowy, 6300 A, IZM634H

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX terminal
Numer katalogowy
303699
EAN
9010238192348
Długość/głębokość produktu
155.448 mm
Wysokość produktu
161.925 mm
Szerokość produktu
196.85 mm
Masa produktu
26.99 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZM-TV634H-6300-1

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Zestawy przyłączy głównych

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
5000 A - 6300 A
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Używane z
IZM63
IN63…

Technical data - electrical

Znamionowy prąd wyłączalny graniczny
100 kA

Eksport specyfikacji produktu