Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

303703
IZM-SH634-1

IZM-SH634-1. Przesłona, do jednostki wysuwnej IZM63, 4-biegunowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX shutter
Numer katalogowy
303703
EAN
9010238192386
Długość/głębokość produktu
525 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
1120 mm
Masa produktu
5.7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZM-SH634-1

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Wyłączniki wysuwne

Dostawy

Używane z
IZM63…W
IN63…W

Eksport specyfikacji produktu

Modele eCAD

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.