Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

303753
Kod modelu: +IZM-M110DC-1

+IZM-M110DC-1. Motor operator, 110 - 125 V DC

General specifications

Product Name
Eaton IZM32/IN32 motor operator
Catalog Number
303753
EAN
9010238192676
Product Length/Depth
190.5 mm
Product Height
165.1 mm
Product Width
177.8 mm
Product Weight
3.159 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
+IZM-M110DC-1

Specyfikacje produktu

Used with
IZM63…
IN63…
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Control voltage operating range
110 - 125 V DC
Special features
If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.