Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

303840
+IZM-RA-1

+IZM-RA-1 Opcja, Reset, automatyczny, blokada samozamykająca się

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria IZM32/IN32 firmy Eaton
Numer katalogowy
303840
EAN
9010238193291
Długość/głębokość produktu
203.2 mm
Wysokość produktu
82.55 mm
Szerokość produktu
146.05 mm
Masa produktu
0.216 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
+IZM-RA-1

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Opcje sygnalizacji wyzwolenia/resetowania

Dostawy

Typ
Akcesorium
Używane z
IZM63…
IN63…

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.