Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

304452
CWIZ-01/f9

CWIZ-01/f9. Rocker 1-f, matt, jet black, 2-scenes B

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
304452
EAN
9010238199927
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
7 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
0.007 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Model Code
CWIZ-01/f9

Dodatkowe informacje

Features
Halogen free
Imprint/indication
Various symbols
RAL-number (Akin)
9005
Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Utilization
Switch/push button

Dostawy

Bus system product type
Rocker
Color
Jet black
Black
Model
Single rocker

Technical data - mechanical

Fastening type
Engage (snap)
Material
Plastic
Material quality
Thermoplastic
Number of gangs (rocker)
1
Surface finishing
Matt
Surface protection
Lacquered
Degree of protection
IK00
IP20

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.