Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

305645
Kod modelu: 01.E425.3VG.16.E.P

Eaton 01.E Return line Filter Elements, 01.E 425.3VG.16.E.P, 3VG, Glass fiber fleece (VG), 232 psi (16 Bar), Size: 425

General specifications

Product Name
Eaton 01.E Return line Filter Element
Catalog Number
305645
Product Length/Depth
305 mm
Product Weight
0.94 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.E425.3VG.16.E.P

Specyfikacje produktu

Filter element type
Return-line filter elements
Filter fineness
3 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
425
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Eksport specyfikacji produktu