Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

306131
CSEZ-01/37

CSEZ-01/37. Przewód czujnika wody. Czujnik kleju kabel płaski 3m z kablem przyłączeniowym 1m, 2-przewodowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort-LeakageStop cable
Numer katalogowy
306131
EAN
9010238216297
Długość/głębokość produktu
95 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
61 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CSEZ-01/37

Specyfikacje produktu

Typ operacyjny systemu szyny
Brak
Kolor
Inne maszyny
Stopień ochrony
IP54
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Czujnik nieszczelności
Liczba wejść (binarnych)
0
Numer RAL (zbliżony)
0

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.