Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

306592
Kod modelu: 01.TS425.25VG.B.O

Eaton 01.AS/TS Suction Filter Elements, 01.TS 425.25VG.B.O, 25VG, Glass fiber fleece (VG), Size: 425

General specifications

Product Name
Eaton 01.AS/TS Suction Filter Element
Catalog Number
306592
Product Length/Depth
318 mm
Product Weight
1.14 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO3724
ISO3968
ISO2943
Model Code
01.TS425.25VG.B.O

Specyfikacje produktu

Filter element type
Tank/Suction filter elements
Filter fineness
25 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Nominal size
425

Eksport specyfikacji produktu