Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

306602

Eaton 01.NR Return-Line Filter Elements, 01.NR 630.80G.10.B.P, 80G, Stainless steel wire mesh (G), 145 psi (10 Bar), Size: 630

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 01.NR Return-Line Filter Element
Catalog Number
306602
Product Length/Depth
400 mm
Product Weight
2.45 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.NR630.80G.10.B.P.-

Specyfikacje produktu

Filter element type
Return-line filter elements (DIN 24550-4)
Filter fineness
80 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
630
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Eksport specyfikacji produktu