Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

307620
02.0660 R.10VG.30.HC.S.P

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element, 02.0660 R.10VG.30.HC.S.P, 10 VG Glass fiber fleece (VG), 435 psi (30 Bar), Size:660

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
307620
Product Length/Depth
332 mm
Product Weight
1.832 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO3723
ISO2942
ISO3724
ISO3968
ISO16889
ISO2943
Model Code
02.0660 R.10VG.30.HC.S.P

Specyfikacje produktu

Filter element type
Exchange filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
660
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Eksport specyfikacji produktu