Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

308028
01.E 1201.16VG.10.E.P.-

Eaton 01.E Lubrication Filter Element, 01.E 1201.16VG.10.E.P.-, 16 VG, Glass fiber fleece (VG), 145 psi (10 Bar), Size:1201

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 01.E Lubrication Filter Element
Catalog Number
308028
Product Length/Depth
503 mm
Product Weight
3.8 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.E 1201.16VG.10.E.P.-

Specyfikacje produktu

Filter element type
Lubrication filter elements
Filter fineness
16 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
1201
Retention rating
15.0 µm
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Eksport specyfikacji produktu