Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

30CIF06

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 30 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CB, 14 x 61 mm, CSA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
30CIF06
EAN
5027590475945
UPC
051712550949
Długość/głębokość produktu
61 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
15 mm
Masa produktu
15.3 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
30 A
Typ konstrukcji
HRCI-CB
Typ prądu
AC/DC
Zdolność wyłączania
200 kA
Częst. znamionowa — maks.
50 Hz
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
600 V
Napięcie znamionowe DC
250 V
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Kolor
Brak
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Rodzaj połączenia
Zacisk nożowy
Rozmiar
Inne maszyny
Kształt bezpiecznika
Przesunięte płaskie styki
Rodzaj napięcia
AC/DC
Napięcie znamionowe
600 V
Typ
Bezpiecznik w standardzie kanadyjskim
Zastosowanie
Ochrona przed zwarciem i przeciążeniem
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.