Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego seria Eaton Bussmann, 30 A, 600 V AC, HRCI-MISC Typ K, 24 x 86 mm, CSA
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
30CIH07
|
| EAN |
5027590475969
|
| UPC |
051712552509
|
| Długość/głębokość produktu |
86 mm
|
| Wysokość produktu |
24 mm
|
| Szerokość produktu |
25.4 mm
|
| Masa produktu |
50 g
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
|
| Wartość znamionowa prądu |
30 A
|
| Typ konstrukcji |
HRCI-MISC typu K
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Zdolność wyłączania |
200 kA
|
| Częst. znamionowa — maks. |
50 Hz
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
600 V
|
| Klasa |
Klasa K
|
| Kategoria użytkowa |
Inne maszyny
|
| Kolor |
Brak
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Rodzaj połączenia |
Przykręcane
|
| Rozmiar |
Inne maszyny
|
| Kształt bezpiecznika |
Przesunięte zaciski przykręcane szczelinowe
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Materiał |
Korpus ceramiczny
|
| Napięcie znamionowe |
600 V
|
| Typ |
Bezpiecznik w standardzie kanadyjskim
|
| Zastosowanie |
Zabezpieczenie przewodów
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|