Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

30H07C

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 30 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 14 x 85 mm, CSA

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
30H07C
EAN
5027590476065
UPC
051712589048
Długość/głębokość produktu
85 mm
Wysokość produktu
14 mm
Szerokość produktu
14 mm
Masa produktu
17.9 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
30 A
Typ konstrukcji
HRCII-C
Typ prądu
AC/DC
Zdolność wyłączania
200 kA
Częst. znamionowa — maks.
50 Hz
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
600 V
Napięcie znamionowe DC
250 V
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Materiał styku
HRC Form II, ograniczanie prądu
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Rozmiar
Inne
Kształt bezpiecznika
Przykręcane uchwyty przesunięte
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał
Korpus ceramiczny
Napięcie znamionowe
600 V
Typ
Bezpiecznik w standardzie kanadyjskim
Zastosowanie
Zabezpieczenie przewodów
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne

Eksport specyfikacji produktu