Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

30KTH

Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny, 30 A, brak, bezpiecznik

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
30KTH
EAN
5027590476096
UPC
051712833752
Długość/głębokość produktu
27.1 mm
Wysokość produktu
27.9 mm
Szerokość produktu
156 mm
Masa produktu
167.8 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
30 A
Napięcie znamionowe
1200 V
Straty mocy w watach
7.1 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
trakcyjny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.