Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

30LR85
30A,AC 415 V,C type II,30 x 57mm LV Fuse

Domowa wkładka topikowa, LV, 30 A, AC 415 V, System BS C typu II, 30 x 57 mm, gL/gG, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
30LR85
EAN
5027590476102
Długość/głębokość produktu
56 mm
Wysokość produktu
31 mm
Szerokość produktu
31 mm
Masa produktu
97.9 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS
IEC 60269
Kod modelu
30A,AC 415 V,C type II,30 x 57mm LV Fuse

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
30 A
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
33 kA
Częst. znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
45 Hz
Napięcie znamionowe AC
415 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
LR85
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Wskaźnik bezpiecznika
Inne maszyny
Straty mocy w watach
3.4 W
Rodzaj połączenia
końcówka tulejkowa x końcówka tulejkowa
Budowa
System BS C typu II
Rozmiar
23 x 57 mm
Kształt bezpiecznika
Cylindryczne
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Materiał
Ceramiczny
Charakterystyka wyzwalania
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
415 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
ochrona przewodów zasilających do nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
33 kA

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.