Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 30 A, DC 1000 V, 52 x 125 mm
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
|
| Numer katalogowy |
30TH1000
|
| EAN |
5027590043342
|
| UPC |
051712632447
|
| Długość/głębokość produktu |
42.9 mm
|
| Wysokość produktu |
51.6 mm
|
| Szerokość produktu |
125.1 mm
|
| Masa produktu |
204 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-1
|
| Wartość znamionowa prądu |
30 A
|
| Napięcie znamionowe |
1000 V
|
| Straty mocy w watach |
7.1 W
|
| Zastosowanie |
trakcyjny
|