Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

310437
01.N 100.25G.16.S.V.-

Eaton 01.N In-Line Filter Element, 01.N 100.25G.16.S.V.-, 25 G Stainless steel wire mesh (G), 232 psi (16 Bar), Size:100

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 01.N In-Line Filter Element
Catalog Number
310437
Product Length/Depth
198 mm
Product Weight
0.4 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3724
ISO3723
ISO3968
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO2943
Model Code
01.N 100.25G.16.S.V.-

Specyfikacje produktu

Filter element type
In-line filter elements
Filter fineness
25 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Viton
Nominal size
100
Retention rating
25.0 µm
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Eksport specyfikacji produktu