Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

310549
Kod modelu: 01.WP45.10VG.E.P

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Elements, 01.WP 45.10VG.E.P, 10VG, Glass fiber fleece (VG), Size: 220

General specifications

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
310549
Product Length/Depth
145 mm
Product Weight
0.67 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.WP45.10VG.E.P

Specyfikacje produktu

Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
220

Eksport specyfikacji produktu