Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

312299
01.NL 40.10VG.HR.E.P.-

Eaton 01.NL In-Line Filter Element, 01.NL 40.10VG.HR.E.P.-, 10 VG Glass fiber fleece (VG), 2320 psi (160 Bar), Size:40

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 01.NL In-Line Filter Element
Catalog Number
312299
Product Length/Depth
100 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.NL 40.10VG.HR.E.P.-

Specyfikacje produktu

Filter element type
In-line filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
40
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
2320 psi (160 Bar)

Eksport specyfikacji produktu