Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

312482
Kod modelu: 01.NL63.16VG.30.E.P.-

Eaton 01.NL In-Line Filter Elements, 01.NL 63.16VG.30.E.P, 16VG, Glass fiber fleece (VG), 435 psi (30 Bar), Size: 63

General specifications

Product Name
Eaton 01.NL In-Line Filter Element
Catalog Number
312482
Product Length/Depth
160.2 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.NL63.16VG.30.E.P.-

Specyfikacje produktu

Filter element type
In-line filter elements (DIN 24550-3)
Filter fineness
16 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
63
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Eksport specyfikacji produktu