Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

312792

Eaton 01.E Return line Filter Element, 01.NR 63.25VG.10.B.P., 25 VG, Glass fiber fleece (VG), 145 psi (10 Bar), Size:63

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 01.NR Return-Line Filter Element
Catalog Number
312792
Product Length/Depth
160 mm
Product Weight
0.27 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.NR 63.25VG.10.B.P.-

Specyfikacje produktu

Filter element type
Return-line filter elements
Filter fineness
25 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
63
Retention rating
20.0 µm
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Eksport specyfikacji produktu