Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

314540

Eaton 01.RS Special Filter Elements, 01.RS 225.10VG.10.B.P.-, 10 VG, Glass fiber fleece (VG), Nitrile, 145 psi (10 Bar), Size: 225

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 01.RS Special Filter Element
Catalog Number
314540
Product Length/Depth
325 mm
Product Weight
0.954 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2942
ISO2941
ISO3723
ISO3968
ISO16889
ISO3724
ISO2943
Model Code
01.RS225.10VG.10.B.P.-

Specyfikacje produktu

Filter element type
Return-line filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
225
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Eksport specyfikacji produktu