Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

316719
Kod modelu: 01.NR630.6VG.10.B.P.VA

Eaton 01.NR Return-Line Filter Elements, 01.NR 630.6VG.10.B.P.V, 6VG, Glass fiber fleece (VG), 145 psi (10 Bar), Size: 630

General specifications

Product Name
Eaton 01.NR Return-Line Filter Element
Catalog Number
316719
Product Length/Depth
400 mm
Product Weight
2.53 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.NR630.6VG.10.B.P.VA

Specyfikacje produktu

Filter element type
Return-line filter elements (DIN 24550-4)
Filter fineness
6 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
630
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Eksport specyfikacji produktu