Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

317093
AE.30.2,5.P.-.-

Eaton AE Clogging Indicator, AE.30.2,5.P.-.-, Nitrile, 6000 psi (420 Bar), Electrical

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton AE Clogging Indicator
Catalog Number
317093
Product Length/Depth
76.5 mm
Product Height
93 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.23 kg
Compliances
DIN EN 61140 class 2
Model Code
AE.30.2,5.P.-.-

Specyfikacje produktu

Connection type
G 1/2" threaded
Filter type
Clogging indicator
Material
Aluminum
Application
Wide range of clogging indicators for hydraulic and lubrication systems
Specification
Standard
Code stamp
None
Indicator type
Electrical
Sealing material
Nitrile
Operating temperature - max
80 °C
Operating temperature - min
-10 °C
Operating pressure - max
6000 psi (420 Bar)

Eksport specyfikacji produktu