Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

319967
Kod modelu: 01.E600.3VG.30.E.P.-

Eaton 01.E Pressure Filter Elements, 01.E 600.3VG.30.E.P, 3VG, Glass fiber fleece (VG), 435 psi (30 Bar), Size: 600

General specifications

Product Name
Eaton 01.E Pressure Filter Element
Catalog Number
319967
Product Length/Depth
350 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.E600.3VG.30.E.P.-

Specyfikacje produktu

Filter element type
Pressure filter elements
Filter fineness
3 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
600
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Eksport specyfikacji produktu