Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

320263

Eaton 01.N In-Line Filter Element, 01.N 100.40G.16.E.V.IS, 40 G, Stainless steel wire mesh (G), 232 psi (16 Bar), Size:

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 01.N In-Line Filter Element
Catalog Number
320263
Product Length/Depth
198 mm
Product Weight
0.34 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3724
ISO3723
ISO3968
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO2943
Model Code
01.N 100.40G.16.E.V.IS08

Specyfikacje produktu

Filter element type
In-line filter elements
Filter fineness
40 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Viton
Nominal size
100
Retention rating
40.0 µm
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Eksport specyfikacji produktu