Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

320577
OE2.4,5.G.1.P.-.2

Eaton OE Clogging Indicator, OE2.4,5.G.1.P.-.2, Nitrile, 914 psi (63 Bar), Electrical/Visual

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton OE Clogging Indicator
Catalog Number
320577
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
60 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
Electrical indicators (OE) Ingress protection IP 65
Model Code
OE2.4,5.G.1.P.-.2

Specyfikacje produktu

Connection type
G 1/4" threaded
Filter type
Clogging indicator
Material
Aluminum
Application
Wide range of clogging indicators for hydraulic and lubrication systems
Specification
Standard
Code stamp
None
Indicator type
Electrical/Visual
Sealing material
Nitrile
Operating temperature - max
80 °C
Operating temperature - min
-25 °C
Operating pressure - max
914 psi (63 Bar)

Eksport specyfikacji produktu