Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

321369
Kod modelu: 01.E3001.25G.10.E.P.VA

Eaton 01.E Lubrication Filter Elements, 01.E 3001.25G.10.E.P.VA, 25G, Stainless steel wire mesh (G), 145 psi (10 Bar), Size: 3001

General specifications

Product Name
Eaton 01.E Lubrication Filter Element
Catalog Number
321369
Product Length/Depth
746 mm
Product Weight
11.85 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.E3001.25G.10.E.P.VA

Specyfikacje produktu

Filter element type
Lubrication filter elements
Filter fineness
25 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
3001
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Eksport specyfikacji produktu