Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

326672
Kod modelu: 01.NR630.25G.10.B.P.VA

Eaton 01.NR Return-Line Filter Elements, 01.NR 630.25G.10.B.P.VA, 25 G, Stainless steel wire mesh (G), Nitrile, 145 psi (10 Bar), Size: 630

General specifications

Product Name
Eaton 01.NR Return-Line Filter Element
Catalog Number
326672
Product Length/Depth
400 mm
Product Weight
2.3 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Certifications
ISO3724
ISO2941
ISO2942
ISO3968
ISO16889
ISO3723
ISO2943
Model Code
01.NR630.25G.10.B.P.VA

Specyfikacje produktu

Filter element type
Return-line filter elements (DIN 24550-4)
Filter fineness
25 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
630
Retention rating
25.0 µm
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Eksport specyfikacji produktu