Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

327196
01.E 1201.34427.25VG.10.E.N.IS09

Eaton 01.E Lubrication Filter Element, 01.E 1201.34427.25VG.10.E.N.IS09, 25 VG Glass fiber fleece (VG), 145 psi (10 Bar), Size:1201

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 01.E Lubrication Filter Element
Catalog Number
327196
Product Length/Depth
503 mm
Product Weight
3.82 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.E 1201.34427.25VG.10.E.N.IS09

Specyfikacje produktu

Filter element type
Lubrication filter elements
Filter fineness
25 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Neoprene
Nominal size
1201
Retention rating
20.0 µm
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Eksport specyfikacji produktu