Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

328029
BFD 125.3VL.G.6.II.-

Eaton BFD Breather Filter, BFD 125.3VL.G.6.II.-, Nitrile

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton BFD Breather Filter
Catalog Number
328029
Product Length/Depth
189.74 mm
Product Height
323.35 mm
Product Width
129.8 mm
Product Weight
4.54 kg
Compliances
G Threads per ISO 228
2006/95/EC
AD 2000
Model Code
BFD 125.3VL.G.6.II.-

Specyfikacje produktu

Connection type
G 1 1/4" threaded
Filter type
Breather filter
Application
Assures that no contamination reaches the tank through air exchange or water condensation in the reservoir
Filter fineness
3 VL
Filter media type
Microglass (VL)
Sealing material
Nitrile

Eksport specyfikacji produktu