Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

329477
Kod modelu: 01.NR1000.25VG.10.B.P.VA

Eaton 01.NR Return-Line Filter Elements, 01.NR 1000.25VG.10.B.P.V, 25VG, Glass fiber fleece (VG), 145 psi (10 Bar), Size: 1000

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 01.NR Return-Line Filter Element
Catalog Number
329477
Product Length/Depth
400 mm
Product Weight
3.5 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.NR1000.25VG.10.B.P.VA

Specyfikacje produktu

Filter element type
Return-line filter elements (DIN 24550-4)
Filter fineness
25 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
1000
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Eksport specyfikacji produktu