Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

32BSC
Kod modelu: 32A COMPACT B/STUD 0.4KG

Zestaw tylnych kołków gwintowanych, LV, 32 A, BS, kompaktowy

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
32BSC
EAN
5027590476614
Długość/głębokość produktu
236 mm
Wysokość produktu
33 mm
Szerokość produktu
112 mm
Masa produktu
0.1 kg
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
Kod modelu
32A COMPACT B/STUD 0.4KG

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.