Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

32CLL

Przewód neutralny, Niskie napięcie, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
32CLL
EAN
5027590476638
Długość/głębokość produktu
135 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
120 mm
Masa produktu
6.2 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
32 A

Eksport specyfikacji produktu