Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

32CML
32A 660V AC BS88/A2 BS LV Neutral Link

Przewód neutralny, LV, 32 A, AC 660 V, BS88/A2, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
32CML
EAN
5027590476645
Długość/głębokość produktu
86 mm
Wysokość produktu
9 mm
Szerokość produktu
9 mm
Masa produktu
7.5 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88-2
IEC
CSA
Kod modelu
32A 660V AC BS88/A2 BS LV Neutral Link

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
32 A

Eksport specyfikacji produktu