Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego serii Eaton Bussmann, 32 A, 500 V DC, V88/A2, 22 x 82 mm
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
32HS07
|
| EAN |
5027590476706
|
| Długość/głębokość produktu |
23 mm
|
| Wysokość produktu |
23 mm
|
| Szerokość produktu |
83 mm
|
| Masa produktu |
51.65 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
Zgodny z wymogami RoHS EAC |
| Certyfikat(y) |
BS88-2
IEC 60269-2 |
| Wartość znamionowa prądu |
32 A
|
| Rozmiar bezpiecznika |
BS88/A2
|
| Typ prądu |
DC - prąd stały
|
| Rozmiar montażowy |
M5
|
| Rozstaw przyłączy |
71.5 mm
|
| Zdolność wyłączania |
200 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
| Napięcie znamionowe DC |
500 V
|
| Typ bezpiecznika |
HS07
|
| Kategoria użytkowa |
Inne maszyny
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Straty mocy w watach |
3.5 W
|
| Rodzaj połączenia |
Przykręcane
|
| Budowa |
BS88/A2
|
| Rozmiar |
A2
|
| Kształt bezpiecznika |
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
zastosowania ogólnoprzemysłowe
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
System bezpieczników E
|