Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

32LSCC
LOCKABLE SAFETY CARRIERS

Uchwyt zabezpieczający, Niskie napięcie, 32 A, BS, blokowane

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
32LSCC
EAN
5027590476744
UPC
051712518161
Długość/głębokość produktu
24.5 mm
Wysokość produktu
30.6 mm
Szerokość produktu
89 mm
Masa produktu
26.667 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
Kod modelu
LOCKABLE SAFETY CARRIERS

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.