Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

32NNSF
Kod modelu: 32A 550V S/LOC F/HOLDER 10 1KG

Uchwyt bezpiecznikowy serii Eaton Bussmann, niskonapięciowy, zgodny z brytyjskim standardem, 32 A, 550 V AC, BS88/F1, 1P, BS, połączenie od przodu

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
32NNSF
EAN
5027590476997
UPC
051712834049
Długość/głębokość produktu
77 mm
Wysokość produktu
48 mm
Szerokość produktu
26 mm
Masa produktu
89.9 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
32A 550V S/LOC F/HOLDER 10 1KG

Compatible fuse

Typ bezpiecznika
NSD

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
32 A
Napięcie znamionowe przy AC
550 V AC

Product specifications

Rodzaj połączenia
Połączenie od przodu/połączenie od przodu
Model
Safeloc
Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Eksport specyfikacji produktu