Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

347000
Kod modelu: 02.2600R.10VG.30.HC.S.V.WSON

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Elements, 02.2600R.10VG.30.HC.S.V.WSON FILTERELMNT, 10VG, Glass fiber fleece (VG), 435 psi (30 Bar), Size: 2600

General specifications

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
347000
Product Length/Depth
922 mm
Product Weight
7.55 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
02.2600R.10VG.30.HC.S.V.WSON

Specyfikacje produktu

Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Viton
Nominal size
2600
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Eksport specyfikacji produktu