Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

350RC

Fuse-link, high speed, 350 A, DC 750 V, 231.3 x 73.3mm, gL/gG, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
350RC
EAN
5027590339995
Product Length/Depth
232 mm
Product Height
74 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
0.001 g
Certifications
IEC 60269-1

Electrical data

Amperage Rating
350 A
Class
Class C gL/gG
Interrupt rating
80 kAIC
Voltage rating
750 V
Watt losses
41 W

Product specifications

Application
traction
Fuse indicator
None

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.