Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

355LMT

Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim, pojedynczy, 355 A, 240 V AC/150 V DC (IEC), 250 V AC/150 V DC (UL), klasa aR, zdolność wyłączania 200 kA RMS Sym., 40 kA DC przy 150 V DC (IEC). 50 kA przy 150 V DC (UL)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
355LMT
EAN
5027590044844
UPC
051712834100
Długość/głębokość produktu
84 mm
Wysokość produktu
41 mm
Szerokość produktu
39 mm
Masa produktu
185 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC
Designed and tested to BS88 part 4
UL recognized
IEC 60269-4
CCC

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
355 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
240 V
Napięcie znamionowe DC
150 V
Rozstaw przyłączy
58.2 mm
Rozmiar montażowy
M10
Typ prądu
AC/DC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
100 000
Straty mocy w watach
35 W
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane
Całka przedłukowa (I2T)
8000
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
200 kA RMS sym, 40 kA przy 150 V DC (IEC)
200 kA RMS sym, 50 kA przy 150 V DC (UL)
Rodzaj połączenia
Zacisk nożowy x zacisk nożowy
Rozmiar
Inne
Sposób montażu
Sworzeń
Rodzaj opakowania
standardowe
Napięcie znamionowe
240 V AC, 150 Vdc
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
LMT
Odpowiednie do
Zestaw wskaźników wyzwolenia MC-250 (wskaźnik + klipsy)
Wskaźnik bezpiecznika TI250
Mikroprzełącznik/adapter MAI
Mikroprzełącznik/adapter MBI
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.