Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

355MMT

Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim, podwójny cylinder, 355 A, 690 V AC/350 V DC (IEC), 700 V AC (UL), klasa aR, zdolność wyłączania 200 kA RMS Sym., 40 kA DC przy 350 V DC (IEC)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
355MMT
EAN
5027590044868
UPC
051712834117
Długość/głębokość produktu
110 mm
Wysokość produktu
83 mm
Szerokość produktu
39 mm
Masa produktu
465 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
UL recognized

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
355 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
690 V
Napięcie znamionowe DC
350 V
Rozstaw przyłączy
85 mm
Rozmiar montażowy
M8
Typ prądu
AC/DC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
97 000
Straty mocy w watach
54 W
Kształt bezpiecznika
Zaciski przykręcane centralnie, cylindryczny podwójny
Całka przedłukowa (I2T)
8600
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
200 kA RMS sym (IEC/UL), 40 kA przy 350 V DC (IEC)
Rodzaj połączenia
Koniec ostrza x koniec ostrza
Rozmiar
Inne maszyny
Sposób montażu
Sworzeń
Rodzaj opakowania
standardowe
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
MMT
Odpowiednie do
Zestaw wskaźników wyzwolenia MC-700 (wskaźnik + klipsy)
Wskaźnik bezpiecznika TI700
Mikroprzełącznik/adapter MAI
Mikroprzełącznik/adapter MBI
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.