Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

35KC36

Wkładka topikowa serii Eaton Bussmann, szybka, 35 A, 750 V DC, 750 V DC, 28 x 138 mm, gL/gG, IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
35KC36
EAN
5027590477758
UPC
051712834216
Długość/głębokość produktu
138 mm
Wysokość produktu
28 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
154.7 g
Zgodność/zgodności
CE
RoHS
Certyfikat(y)
IEC

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
35 A
Klasa
Charakterystyka gG
Całka wyłączania (I2T)
4300 przy 750 V DC
Wartość znamionowa przerywania
50 kA przy 750 V DC
Całka przedłukowa (I2T)
1300
Napięcie znamionowe
750 V
Straty mocy w watach
6 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
trakcyjny
Rozmiar bezpiecznika
27 x 138 mm
Typ bezpiecznika
KC36

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.